PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668883

Número de pieza:

AVENTICS-R480668883

532,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-100-0030-IC-0210200111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo100 mm
Carrera30 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM12
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4639 N
Fuerza de émbolo durante extracción4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque2.5 J
Peso 0 mm de carrera2.25 kg
Peso +10 mm de carrera0.108 kg
Carrera máx.500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C