AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668912

Número de pieza:

AVENTICS-R480668912

232,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-SA-040-0010-IC-0210019111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo40 mm
Carrera10 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción43 N
Fuerza de émbolo durante extracción749 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle máx.43 N
Energía de choque0.52 J
Peso 0 mm de carrera0.406 kg
Peso +10 mm de carrera0.04 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido