AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-CG R480676519

Número de pieza:

AVENTICS-R480676519

1992,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RTC-DA-016-0600-CG-IBM00S005LP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo16 mm
Carrera1524 mm
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Versión cilindros sin vástagoCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine compatible con juego de unión
Fuerza de émbolo127 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación1.5 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.2 m/s
Carrera máx.1800 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera0.94 kg
Peso +10 mm de carrera0.026 kg