AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-SB R480695204
Número de pieza:
especificaciones
| Ø del émbolo | 50 mm |
| Carrera | 600 mm |
| Orificios | G 1/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Émbolo magnético | con émbolo magnético |
| Guía | Guía de deslizamiento |
| Versión cilindros sin vástago | guía por carriles |
| Fuerza de émbolo | 1237 N |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Longitud de amortiguación | 20 mm |
| Energía de amortiguación | 15 J |
| Amortiguación | neumático |
| Amortiguación | regulable |
| Velocidad máx. | 3 m/s |
| Carrera máx. | 6600 mm |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Peso 0 mm de carrera | 4.5 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.078 kg |