AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R481602110
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15552 |
| Ø del émbolo | 100 mm |
| Carrera | 50 mm |
| Orificios | G 1/2 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M20x1,5 |
| Vástago | simple |
| Particularidades de cilindros | Fuelle |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 4635 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 4945 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Velocidad máx. | 0.7 m/s |
| Longitud de amortiguación | 19.5 mm |
| Energía de amortiguación | 88 J |
| Carrera máx. | 1000 mm |
| Fluido | Aire comprimido |