Cilindros neumáticos AVENTICS™ PRA

Ver catálogo
Los cilindros AVENTICS de serie PRA (ISO 15552) tienen un perfil de diseño compacto con ranuras para sensor integradas. Los cilindros serie PRA (ISO 15552) se pueden utilizar en todas las industrias. Esto incluye la tecnología de automatización general, construcción de máquinas y sistemas, así como aplicaciones industriales específicas.

1 - 10 de 810 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Requisitos medioambientales
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Envío inmediato disponible
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
0822120001

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120001

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm25 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
178,55 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120002

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120002

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm50 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
180,76 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120003

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120003

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm80 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
183,42 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120004

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120004

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm100 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
185,20 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120005

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120005

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm125 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
187,43 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120006

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120006

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm160 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
190,53 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120007

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120007

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm200 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
194,08 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120008

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120008

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm250 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
198,52 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120009

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120009

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm320 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
204,73 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822120010

AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822120010

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm400 mmde efecto dobleamortiguación neumática regulable
211,83 US$
AÑADIR A LA LISTA