AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R481608216

Número de pieza:

AVENTICS-R481608216

2708,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
RTC-DA-080-0600-BV-MBM00S00BCP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo80 mm
Carrera600 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía integrada
Versión cilindros sin vástagoBasic Version
Fuerza de émbolo3146 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación40 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.0.8 m/s
Carrera máx.4800 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera1.39 kg
Peso +10 mm de carrera0.031 kg