PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609726

Número de pieza:

AVENTICS-R481609726

Ver hoja de datos
CCL-DA-040-0125-IS-021002421LAB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Tipocon unidad de lubricación para un engrasado constante del vástago de émbolo
Ø del émbolo40 mm
Carrera125 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosUnidad de lubricación
RascadorUnidad de lubricación
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción665 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.99 kg
Peso +10 mm de carrera0.049 kg