PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609825

Número de pieza:

AVENTICS-R481609825

Ver hoja de datos
CCL-DA-050-0125-IS-0210032211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
TipoResistencia a la corrosión especialmente alta.
Ø del émbolo50 mm
Carrera125 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1039 N
Fuerza de émbolo durante extracción1237 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17 mm
Energía de amortiguación15 J
Peso 0 mm de carrera1.37 kg
Peso +10 mm de carrera0.065 kg
Carrera máx.2100 mm