AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628022
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15552 |
| Ø del émbolo | 200 mm |
| Carrera | 500 mm |
| Orificios | G 3/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M36x2 |
| Vástago | simple |
| Particularidades de cilindros | Fuelle |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 19000 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 19792 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Velocidad máx. | 0.6 m/s |
| Longitud de amortiguación | 46 mm |
| Energía de amortiguación | 170 J |
| Peso 0 mm de carrera | 25.67 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.21 kg |