AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI R481636832

Número de pieza:

AVENTICS-R481636832

CCI-DA-125-0025-02-000-000-1-2-000-000-1-00-000

especificaciones

NormasEn base a ISO 21287
Ø del émbolo125 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM16
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7422 N
Fuerza de émbolo durante extracción7731 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque3.3 J
Peso 0 mm de carrera3.458 kg
Peso +10 mm de carrera0.173 kg
Carrera máx.500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C