AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI R481636846
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | En base a ISO 21287 |
| Ø del émbolo | 125 mm |
| Carrera | 30 mm |
| Orificios | G 1/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, opcional en ATEX |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M20x1,5 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 7422 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 7731 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 3.3 J |
| Peso 0 mm de carrera | 3.626 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.173 kg |
| Carrera máx. | 500 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |