AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653451

Número de pieza:

AVENTICS-R481653451

47,45 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SSI-DA-020-0010-14-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo20 mm
Carrera10 mm
Orificios10-32 UNF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Rosca del vástago de émbolo10-32 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.08 J
Peso 0 mm de carrera0.083 kg
Peso +10 mm de carrera0.021 kg
Carrera máx.150 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C