AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653523

Número de pieza:

AVENTICS-R481653523

SSI-DA-040-0040-17-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo40 mm
Carrera40 mm
Orificios1/8″ NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Vástagocon seguro antigiro, con placa frontal
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción665 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.24 J
Peso 0 mm de carrera0.334 kg
Peso +10 mm de carrera0.045 kg
Carrera máx.150 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C