AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653539

Número de pieza:

AVENTICS-R481653539

SSI-DA-063-0100-19-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo63 mm
Carrera100 mm
Orificios1/4″ NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Rosca del vástago de émbolo1/2-20 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1766 N
Fuerza de émbolo durante extracción1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.38 J
Peso 0 mm de carrera0.523 kg
Peso +10 mm de carrera0.079 kg
Carrera máx.150 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C