AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653549
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15524 |
| Ø del émbolo | 63 mm |
| Carrera | 40 mm |
| Orificios | 1/4″ NPTF |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | Vástago de émbolo: rosca interior |
| Vástago | con seguro antigiro, con placa frontal |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 1766 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 1964 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.6 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 0.38 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.842 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.083 kg |
| Carrera máx. | 150 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |