AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653553

Número de pieza:

AVENTICS-R481653553

SSI-DA-080-0005-19-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo80 mm
Carrera5 mm
Orificios3/8" NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Rosca del vástago de émbolo5/8-18 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2857 N
Fuerza de émbolo durante extracción3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.43 J
Peso 0 mm de carrera0.97 kg
Peso +10 mm de carrera0.122 kg
Carrera máx.150 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C