AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654464

Número de pieza:

AVENTICS-R481654464

Ver hoja de datos
CCI-DA-032-0020-0042224110000000000019-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo32 mm
Carrera20 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación pre-regulada neumática
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de amortiguación1.02 J
Peso 0 mm de carrera0.256 kg
Peso +10 mm de carrera0.043 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C