AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

Número de pieza:

AVENTICS-T645ATS100A00H0

190,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
645-ATS-100-A00-H0

especificaciones

FunciónMenor caudal, montado en una placa base
ComponentesVálvula reguladora de presión
Opciones de ajustetornillo de regulación
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
OrificioPlaca base
Caudal nominal Qn198 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.14 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.153 kg
Material carcasaAluminio, Latón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno