AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

Número de pieza:

AVENTICS-T645ATS200A00H0

T-645-ATS-2-0-0-A00-H-0

especificaciones

FunciónMayor caudal, montado en una placa base
ComponentesVálvula reguladora de presión
Opciones de ajustetornillo de regulación
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
OrificioPlaca base
Caudal nominal Qn1133 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
VersiónRegulador sin manómetro
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.385 kg
Material carcasaAluminio, Latón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno