Regulador de presión de gas serie 20-1000 TESCOM™

El regulador serie 20-1000 está diseñado con fabricación de aluminio liviano para vehículos de gas natural comprimido a bordo con motores de 7 litros o mayores. Detección de pistón para larga vida útil con camisa de calentamiento para evitar el congelamiento.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 248 bar/3 600 psig <br>Rangos de presión de salida:<br>3,4-6,1 bar/50-89 psig<br>6,2-13,8 bar/90-200 psig<br>13,9-22,1 bar/201-320 psig
MaterialCuerpo: aluminio 6061-T6 niquelado <br>Asiento: Vespel®<br>Válvula principal: acero inoxidable 17-4<br>Sensor: aluminio 6061-T6<br>Inserto del sensor: acero inoxidable 17-4<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300, Teflon®, Buna-N, Etileno propileno
Temperatura de funcionamiento-40°F a 200°F / -40°C a 93°C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF <br>Tamaño de puerto de entrada y salida: entrada 1/4, salida 3/8
Capacidad de caudalCv = 0,5
Tipo de cargaResorte
Peso0,6 kg/1,4 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.