Regulador de presión de hidrógeno serie 20-1200 de TESCOM™

El regulador liviano de la serie 20-1200 está diseñado para ser utilizado en el control de la presión de los vehículos de células de combustible de hidrógeno incorporadas. Es adecuado para presiones de entrada de hasta 70 MPa e incluye un filtro integrado de 10 micras que evita la contaminación durante el proceso de instalación. La serie 20-1200 es una excelente opción para uso en vehículos industriales y comerciales ligeros y de servicio pesado, como autobuses y camiones.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 351 bar/5 100 psig (cuerpo de aluminio) - 702 bar/10 200 psig (cuerpo de acero inoxidable)<br>Presión de salida máxima: 31,0 bar/450 psig
Material del cuerpoAluminio 6061-T6 con sorporte niquelado por procedimiento, acero inoxidable 316
Material del asientoVespel®
O-ringsBuna–N
Material de la válvula principalAcero inoxidable 316
Material del sensorAluminio 6061-T6
Filtro de 10 micronesAcero inoxidable 316
Partes restantesAcero inoxidable serie 300, Teflon®, acero inoxidable 18-8
Temperatura operativa–30 °F a 165 °F/–34 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF <br>Tamaño de puerto de entrada y salida<br>entrada 1/4, salida 1/4, medidor 1/4 <br>entrada 3/8, salida 1/2, medidor 3/8<br>entrada 3/8, salida 3/8, medidor 1/4
Capacidad de caudalCv = 0,50
Peso (aproximado)0,6 kg/1,4 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.