Regulador reductor de presión sin rosca ni resorte 23 TESCOM™

El regulador en línea de ultra alta pureza serie 23 ofrece acabados de 10 Ra micropulgadas con capacidades de caudal alto hasta 950 SLPM. La serie 23 de diafragma amarrado proporciona un diseño sin rosca y sin resorte en el interior con presión de entrada de 17,2 bar/250 psig y presión de salida de hasta 6,9 bar/100 psig. Apto para uso en regulador en línea de alto caudal, excelente para purga.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 10,3 o 17,2 bar/150 o 250 psig <br>Rangos de presión de salida: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L VAR con electropulido<br>Asiento de la válvula: Teflon® o PCTFE<br>Vástago y diafragma: acero inoxidable 316L<br>Sello y partes restantes: acero inoxidable 316<br>
Temperatura de funcionamientoAsiento de Teflon®: -40°F a 160°F/-40°C a 71°C<br>Asiento PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C<br>
Tipo y tamaño del puertoPuerto de entrada y salida: MVCR 1/4, fijo, FVCR 1/2, MVCR 1/2, tubo 1/2, tubo 3/4 <br>Puertos del medidor: HPIC 1/4, FVCR 1/4, MVCR 1/4, fijo, MVCR 1/4, pivote<br>
Capacidad de caudalCv = 1,8
Peso1,5 kg/3,2 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.