Regulador de presión TESCOM™ 26-1000 Series
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Acero inoxidable: 690 bar/10 000 psig<br>Latón: 415 bar/6 000 psig <br> |
| Rangos de presión de salida | 5-500, 5-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000 psig<br>0,3-35, 0,3-55, 0,7-105, 1-175, 1,7-275, 3,4-415, 14-690 bar<br> |
| Material del cuerpo | Latón o acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | Asiento de la válvula principal: Vespel®<br>Asiento de la válvula de ventilación: CTFE<br> |
| Bonete | Acero inoxidable serie 300 |
| Anillos de refuerzo | Teflon® |
| Filtro de 40 micrones | Acero inoxidable Serie 300 o bronce |
| Internos | Acero inoxidable serie 300 |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de entrada y de salida: SAE, NPTF, MS33649, alta presión, media presión<br>Tamaño del puerto de entrada y de salida: 1/4", 3/8" (solo NPTF)<br> |
| Temperatura operativa | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Capacidad de caudal | Estándar: Cv = 0,06<br>Opcional: Cv = 0,02, 0,12, 0,30<br> |
| Tipo de carga | Proporción neumática, domo, bias, ajuste mediante llave |
| Peso (sin medidores) | Acero inoxidable: 2,5 kg/5,5 lb <br>Latón: 2,6 kg/5,7 lb<br> |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |