Regulador de presión cargado por domo 26-1100 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Cuerpo de acero inoxidable (orificio de 0,25): 690 bar/10 000 psig<br>(orificio de 0,375): 414 bar/6 000 psig <br>Cuerpo de aluminio: 414 bar/6 000 psig<br>Cuerpo de latón: 414 bar/6 000 psig |
| Rangos de presión de salida | A entrada máxima |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, aluminio o latón |
| Diafragma y O-rings | Buna–N |
| Anillos de refuerzo | PTFE |
| Material del asiento | CTFE |
| Anillos de retención | Acero inoxidable 15-7 |
| Tapa de la válvula | Acero inoxidable 17-4 |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°F a 165°F / -40°C a 74°C |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649<br>Puerto de domo: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649<br>Tamaño de puerto de entrada y salida: 3/8, 1/2 |
| Capacidad de caudal | Orificio 0,25: Cv = 0,46 <br>Orificio 0,375: Cv = 1,30 |
| Tipo de carga | Domo |
| Peso (sin medidores) | Acero inoxidable: 4,5 kg/10 lb<br>Aluminio: 1,8 kg/4 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |