Regulador de presión de carga por domo 26-1200 TESCOM™

El regulador reductor de presión de alto caudal y de carga por domo serie 26-1200 se carga externamente con presiones de salida y entrada máximas de 414 bar/6000 psig. La serie 26-1200 ofrece cuatro tamaños de orificio y clasificaciones de Cv, válvula principal equilibrada y detección externa disponible. Ideal para uso en abastecimiento de combustible y pruebas de motor de cohetes, suministro de instalaciones y tuberías de gas natural.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 248 y 414 bar/3 600 y 6 000 psig<br>Presión de salida: a entrada máxima
MaterialCuerpo: acero inoxidable 303, 316<br>Asiento: CTFE o Vespel®<br>Diafragma, O-rings: Buna-N o Viton®<br>Anillos de refuerzo: Teflon®<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puertoCv = 3,3: 3/4 o 1, SAE, NPTF o MS33649<br>Cv = 6,0: 3/4, 1 o 1-1/4, SAE o MS33649<br>Cv = 12,0: 1 o 1-1/4, SAE, NPTF o MS33649<br>Cv = bridas de 20,0: 2 ANSI/ASME o Grayloc
Temperatura de funcionamiento (Cv = 3,3)−40 a 165 °F/−40 a 74 °C
Temperatura de funcionamiento (Cv = 6,0)Buna-N: –40 a 165 °F/–40 a 74 °C<br>Viton®: –15 a 165 °F/–26 a 74 °C
Temperatura de funcionamiento (Cv = 12,0)−15 a 165 °F/−26 a 74 °C
Temperatura de funcionamiento (Cv = 20,0)−40 a 200 °F/−40 a 93 °C
Capacidad de caudalCv = 3,3, 6,0, 12,0 o 20,0
Tipo de cargaDomo
PesoCv = 3,3: 11,3 kg/25 lb<br>Cv = 6,0: 18,1 kg/40 lb<br>Cv = 12,0: 27,2 kg/60 lb<br>Cv = 20,0: 58,9 kg/130 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.