Regulador de presión sin ventilación serie 26-1500 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Acero inoxidable: 414 bar/6 000 psig<br>Latón, aluminio: 345 bar/5 000 psig |
| Rangos de presión de salida | 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-50, 0-150, 0-250 psig |
| Material del cuerpo | Aluminio, latón, acero inoxidable 316 |
| Material del bonete | Acero inoxidable serie 300 |
| Material de filtro de 40 micrómetros | Acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | CTFE |
| Material de los O-ring y del diafragma | Buna–N |
| Material de las partes restantes | Acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura de medio líquido y ambiente de operación | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (acero inoxidable únicamente) |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,08 |
| Tipo de carga | Resorte |
| Peso (sin medidores) | 1,4 kg/3 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |