Regulador de presión de control serie 26-1700 de TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 689 bar/10 000 psig |
| Rangos de presión de salida | 5-500, 5-800, 10-1 500,15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 y 200-10 000 psig<br>0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 y 13,8-689 bar<br> |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | CTFE (26-17X1 a través de 26-17X4), Teflon® (26-17X5 a través de 26-17X7) |
| O-Rings | Buna–N |
| Anillos de refuerzo | Teflon® |
| Sello | CTFE |
| Internos | Acero inoxidable serie 300 |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in<br> SAE, NPTF, MS33649, alta presión, media presión<br>1/2 in, 1 in<br>Brida |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,10 (26-17X1 a través de 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (26-17X5 a través de 26-17X7)<br> |
| Peso | 2,2 kg/5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |