Regulador de contrapresión ascendente serie 26-2900 TESCOM™

La serie 26-2900 es un regulador de seguimiento de contrapresión de bias negativo, de carga por domo con una válvula principal balanceada. Este regulador controla las presiones de caudal aguas arriba de hasta 69 bar/1000 psig con ajuste de bias de resorte. Ideal para uso en aplicaciones de bias constante como buceo en alta mar, descargar el aire exhalado de las cámaras de presión (BIBS) o de la campana de buceo.

especificaciones

Valores de presiónPresión de control máxima: 69.0 bar/1,000 psig<br>Rangos de referencia máximos: 69.0 bar/1,000 psig<br>Rangos de presión de bias: 0, 0-1,0, 0-2,1, 0-3.1 bar / 0, 0-15, 0-30, 0-4 psig<br>
MaterialCuerpo: acero inoxidable 303 o latón<br>Asiento: CTFE<br>Diafragma: sin refuerzo: Viton-A®<br>Juntas tóricas: Viton-A®<br>Anillos de refuerzo: Teflon®
Partes restantesLatón y acero inoxidable Serie 300
Temperatura de funcionamiento-18 °C a 74 °C/0 °F a 165 °F
Tipo y tamaño del puerto1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP
Capacidad de caudalCv = 2,0
Tipo de cargaDomo
Peso4.5 kg /10 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.