Válvula reguladora de presión serie 44-1300 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Cuerpo de acero inoxidable: disponible en 310 bar/4 500 psig, 414 bar/6 000 psig<br>Cuerpo de latón: disponible en 260 bar/3 750 psig, 345 bar/5 000 psig |
| Rangos de presión de salida | 0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 y 0-103 bar/0-300, 0-600, 0-1 000 y 0-1 500 psig<br>0-172 bar/0-2 500 psig disponibles |
| Materiales del cuerpo | Latón, acero inoxidable 303 ó 316 |
| Material del asiento | Válvula principal: CTFE (Excepto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>Válvula de venteo<br>Teflon®: Salida de 300 y 600 psig/20,7 y 41,4 bar<br>CTFE: Salida de 1000 y 1500 psig/69,0 y 103 |
| O-Rings | Viton-A® |
| Anillos de refuerzo | Teflon® |
| Empaques | CTFE |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4, 17-7, Teflon® y latón |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/2, 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2, 1<br>Brida |
| Temperatura de funcionamiento | −15 °F a 220 °F/−26 °C a 104 °C |
| Capacidad de caudal | Válvula principal de 1/4 (Cv = 0,8)<br>Válvula principal de 3/8 (Cv = 2,0)<br> |
| Tipo de carga | Muelle, domo, aire |
| Peso (sin medidores) | 2,8 kg/6,25 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |