Regulador de gas de etapa única 44-2600 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 27,6 o 241 bar/400 o 3 500 psig |
| Rangos de presión de salida | 0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (modelos de entrada de 400 psig únicamente) <br>0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (modelos de entrada de 27,6 bar únicamente) |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316 <br>Bonete: acero inoxidable 303<br>Diafragma: acero inoxidable 316<br>Asiento: Teflon®<br>Manguito de fricción (interna): Teflon®<br>Partes restantes: acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Entrada de 27,6 bar/400 psig: Cv = 0,15<br>Entrada de 241 bar/3 500 psig: Cv = 0,06 |
| Tipo de carga | Muelle, domo |
| Peso | 1,4 kg/3 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |