Regulador de presión de cilindro de gas de dos etapas TESCOM™

La serie 44-3400 es un regulador de cilindro de dos etapas compacto, liviano y de alta pureza para gases especiales, corrosivos y pirofóricos de menos de 5 SCFM/141 SLPM. El sello del diafragma de metal a metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para utilizarlo en cilindros de gas de alta presión para gases industriales y de especialidad que se utilizan con analizadores, láseres y aplicaciones de laboratorio.

especificaciones

Clasificación de la presiónPresión de entrada máxima: 241 bar/3 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316, latón o Monel <br>Bonetes: acero inoxidable serie 300 o latón<br>Diafragmas: acero inoxidable 316 o Elgiloy®<br>Asientos y manguito de fricción (interno): Teflon®
Partes restantesAcero inoxidable 316 y latón (para modelos de latón)
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,05
Peso (sin medidores)1,4 kg/ 3 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.