Regulador de buceo con resorte serie 44-4000 de TESCOM™

El regulador desviado por resorte y con carga por domo 44-4000 se utiliza en aplicaciones de seguimiento de la presión para mantener una presión diferencial constante. El venteo permite aumentos y disminuciones en el seguimiento de la presión. Ideal para uso en aplicaciones de buceo para aire de respiración de emergencia.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 414 bar/6 000 psig<br>Rangos de presión de salida: 3,4-103 bar/50-1 500 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, latón, latón cromado<br>Asiento de la válvula principal, junta: CTFE, Vespel®<br>Anillo de refuerzo: Teflon®
O-RingBuna-N, Viton®, Etilenopropileno, Kalrez®
InternosAcero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 PH, latón
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2", 3/4"
Capacidad de caudalVálvula principal: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opcional)<br>Válvula de venteo: Cv = 0,35
Tipo de cargaDomo, aire
Peso8 lb / 3,6 kg
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.