Regulador de presión hidráulica serie 50-2200 TESCOM™
especificaciones
| Clasificación de la presión | Presión máxima de entrada: 690 bar/10 000 psig, 1 034 bar/15 000 psig <br>Presión máxima de entrada: hasta 690 bar/10 000 psig de serie |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316<br>Asiento, venteo y válvula principal: acero inoxidable 17-4, Vespel®<br>Juntas tóricas de refuerzo: vea el número de parte del selector |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 y Nitronic 60 |
| Temperatura de funcionamiento | −15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | Tamaños: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16 <br>Tipos: SAE, NPTF, MS33649, presión media, presión alta |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,02, 0,06, 0,12 |
| Tipo de carga | Muelle, neumática |
| Peso | 2,5 kg/5,5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |