Regulador de presión hidráulica serie 54-2000 TESCOM™

El regulador de reducción de presión serie 54-2000 es adecuado para las aplicaciones hidráulicas de entrada y salida de 690 bar/10 000 psig. La ventilación segregada y capturada permite los ajustes convenientes de reducción de presión descendente. El vástago y asiento de acero inoxidable endurecido proporcionan una excelente resistencia al desgaste en aplicaciones severas. Ideal para uso en paneles de control del cabezal del pozo, actuadores de válvula submarinos, unidades de potencia hidráulica (HPU) y pruebas del componente.

especificaciones

Presión máxima de entrada690 bar/10 000 psig
Rangos de presión de salida  0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar<br>  5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316 <br>Válvula principal, asiento de venteo, vástago: acero inoxidable 17-4<br>Juntas tóricas: Viton-A®, Buna-N, etileno propileno, Kalrez®<br>Anillos de refuerzo: PTFE
Partes restantesAcero inoxidable serie 300 y acero inoxidable 17-4
Temperatura ambiente de funcionamiento²–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C <br>² Para temperaturas extendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo y tamaño del puerto1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta presión, presión media<br>Puerto de venteo externo (1/4): SAE, NPTF, MS33649
Capacidad de caudalVálvula principal: Cv = 0,06 <br>Válvula de venteo: Cv = 0,08
Tipo de cargaResorte
Peso2,4 kg/5,3 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.