Regulador de líquido de contrapresión serie 54-2100 TESCOM™

El regulador de contrapresión serie 54-2100 es adecuado para aplicaciones de líquido de 1 034 bar/15 000 psig. También hay modificaciones disponibles para 1 379 bar/20 000 psig y 2 068 bar/30 000 psig. El vástago y asiento de acero inoxidable endurecido proporcionan una excelente resistencia al desgaste en aplicaciones severas. Ideal para uso en control de presión de descarga de la bomba, inyección química y pruebas de explosión.

especificaciones

Presión máxima de entrada1 034 bar/15 000 psig
Rangos de presión de control0-500, 0-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000, 300-15 000 psig<br>0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1 034 bar
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316<br>Asiento y vástago: acero inoxidable 17-4<br>Junta tórica: vea el selector de número de parte<br>Sello de válvula: Vespel®<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300
Anillo de refuerzo (Rangos de presión de entrada)172-690 bar / 2500-10 000 psig: Teflon®<br>  1034 bar / 15 000 psig: CTFE
Sello del sensor (Rangos de presión de entrada)  34,5-690 bar / 500-10,000 psig: CTFE<br>  1034 bar / 15,000 psig: Vespel®
Temperatura operativa−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4, 3/8, 1/2 (NPTF/SAE/MS33649 solamente), 9/16 (MP/HP únicamente), 3/4 (MP solamente)<br>SAE, NPTF, MS33649, alta presión/amico, presión media/delgado
Capacidad de caudalCv = 0,08
Tipo de cargaMuelle, domo, aire
Peso2,3 kg/5 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.