Regulador de presión hidráulica Serie 54-2200 TESCOM™

El regulador reductor de presión serie 54-2200, está diseñado para aplicaciones hidráulicas de alto caudal y alta presión. La presión de entrada y salida tiene un caudal de hasta 552 bar/8 000 psig con Cv = 2,0 para caudales de hasta 60 GPM/127 LPM. Disponible en versiones de carga por resorte, domo y neumática. Vástago y asiento endurecido de acero inoxidable para una excelente resistencia al desgaste. Ideal para uso en bloqueadores de explosiones (BOP) accionados hidráulicamente, unidades de potencia hidráulica (HPU) y pruebas de componentes hidráulicos.

especificaciones

Presión máxima de entrada552 bar/8 000 psig
Rangos de presión de salida103, 207, 345, 414, 552 bar/1 500, 3 000, 5 000, 6 000, 8 000 psig <br><br>Ventilaciones del regulador a 0 psig en todos los rangos de presión
MaterialCuerpo: asiento de acero inoxidable 303 o 316; válvula principal; sensor: acero inoxidable de 17-4 PH; O-rings: buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etilenopropileno; anillos de refuerzo: Teflon®
Bonete, partes restantesAcero inoxidable 303
Temperatura ambiente operativa y de medio líquido-40 °F a 200 °F / -40 °C a 93 °C (depende del material de sellado seleccionado, consulte a TESCOM)
Tipo y tamaño del puerto3/4<br>SAE, NPTF, MS33649<br>1/2, 1<br>brida
Capacidad de caudalVálvula principal: Cv = 2,0 <br>Válvula de venteo: Cv = 1,6
Tipo de cargaMuelle, domo, aire
Peso (aproximado)6,8 kg/15 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.