Regulador de presión serie BB1 OEM TESCOM™

Regulador de reducción de presión miniatura, caudal bajo, alta presión serie BB-1 que proporciona seis rangos de presión de salida disponible hasta la salida de 124 bar / 1800 psig. Este regulador sin ventilación es pequeño y compacto, pesa aproximadamente 0,2 kg / 0,5 lb en la construcción de aluminio estándar. Ideal para uso en equipo portátil.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 6000 psig/414 bar <br>Rangos de presión de salida<br>  Baja presión: 0-220 psig/0-15,2 bar <br>  Alta presión: 0-1800 psig/0-124 bar
MaterialCuerpo: Aluminio 6061 (niquelado)<br>Asiento: CTFE, PEEK, o Vespel®<br>Juntas tóricas: vea el selector de número de parte<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300 o aluminio
Temperatura operativa–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C<br>–65 °F a 165 °F/–54 °C a 74 °C o-rings Buna-N<br>Hasta 400 °F/204 °C con asiento Vespel® o PEEK
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF o SAE
Capacidad de caudalCv = 0,06
Tipo de cargaResorte
Peso (aproximado)0,2 kg / 0,5 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.