Regulador de una etapa TESCOM™ serie DH
especificaciones
| Clasificación de la presión | Presión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig<br>Rangos de presión de salida: 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig |
| Material | Cuerpo, bonete, tapa posterior: acero inoxidable 316 o latón<br>Diafragma: etileno-propileno, Nylon reforzado, Gylon® (PTFE)<br>Venteo: CTFE, Vespel® |
| Válvula principal, O-rings | Buna-N, etileno-propileno , Chemraz®, Viton® |
| Partes restantes | Acero inoxidable Serie 300, Nitronic 60 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | −4 °F a 165 °F/−20 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4, 1/2, 3/4, 1<br>NPTF, HPIC<br>1<br>Brida |
| Capacidad de caudal | Cv = 5.0 |
| Tipo de carga | Resorte, domo, neumática (opcional) |
| Peso | Acero inoxidable: 6,8 kg/15 lb <br>Latón: 7,3 kg/16 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |