Actuador electroneumático serie ER5000 de TESCOM™

La serie ER5000 es un controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) basado en el microprocesador que ofrece control preciso de la presión algorítmica para una amplia variedad de aplicaciones. Se puede utilizar como una unidad independiente para controlar la presión de los gases inertes o aire de instrumentación de 0-6,9 bares/0 a 100 psig, o se puede conectar a cualquier regulador accionado neumáticamente. Cuando se utiliza con los reguladores, el ER5000 ofrece control de presión de los gases y líquidos a partir del vacío en 30 000 psig/2068 bar.

especificaciones

Requerimiento de energía22 a 28,5 VCC, 340 mA máximo, 180 mA nominal
Requisitos de fuente de alimentaciónTipo de fluidos:<br>ER5000 - Gas inerte seco, limpio o aire de grado de instrumento<br>Presión de entrada:<br>Mínima: presión de salida + 1 psig/0,07 bar<br>Máxima: 120 psig/8,2 bar<br>Nominal: 110 psig/7,5 bar<br>
Clasificación de la carcasaEstándar: NEMA 4X IP66 (pintura de poliéster con aluminio y epoxy)<br>Opcional: cuerpo de acero inoxidable disponible para los modelos antideflagrantes
Materiales de la corriente del caudal (solenoides y sensores)Solenoides: latón niquelado, asiento FKM y O-rings<br>Sensores: vidrio, cerámica, silicio, RTV, níquel
Materiales del flujo de caudal (distribuidor)PET relleno de vidrio (únicamente antideflagrante)
Materiales del flujo de caudal (tubería)Poliuretano
Materiales del flujo de caudal (tapón)Latón
Materiales del flujo de caudal (O-rings)Silicona, Buna-N, FKM
Materiales del flujo de caudal (Accesorios)Acero inoxidable
Tipo y tamaño del puertoPuertos de gas (entrada, escape y medidor): 1/8 - 27 NPTF <br>Puerto de salida controlado: 1/2 in SAE<br>Aberturas de conducto: dos, 1/2 in NPTF<br>
Rango de temperatura de funcionamiento−22 °F a 167 °F/−30 °C a 75 °C (los medios deben estar por debajo de 32 °F)
Capacidad de caudalCv = 0,01
Peso1,4 kg/3,1 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.