Regulador de hidrógeno a bordo serie HV-7000 de TESCOM™
especificaciones
| Presión nominal de servicio de entrada | 700 bar/10 153 psi |
| Presión de entrada máxima | 875 bar/12 691 psi |
| Presión de entrada mínima | Al menos 150 % de la presión de salida<br>*El funcionamiento a presiones inferiores a esta presión mínima podría limitar la velocidad del caudal máximo |
| Presión a prueba de diseño | 150 % de presión de servicio de entrada nominal |
| Valores de presión | Según los criterios de ANSI/ASME B31.3 |
| Rango de presión de salida | 10-30 bar / 145-435 psi |
| Fuga | Hermético a las burbujas |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °F a +185 °F/-40 °C a +85 °C |
| Capacidad de caudal | Cv=0,17; 5 g H<sub>2</sub>/seg |
| Característica de entrada en decadencia | 6,2 mbar por 6,9 bar de cambio en la presión de entrada / 0,09 psi por 100 psi de cambio en la presión de entrada |
| Filtro | 10 μm<br>*El filtro de 10 μm es para la protección inicial del conjunto del sistema. El producto está diseñado para usarse con hidrógeno sin partículas. Su sistema se debe diseñar con una filtración adecuada antes del regulador para protegerlo contra la contaminación. |
| Cuerpo | Aluminio 6061-T6 con revestimiento anódico transparente |
| Asiento | Poliamida |
| Juntas tóricas | Nitrilo |
| Válvula principal | Acero inoxidable 316 |
| Resorte de la válvula | Acero inoxidable 316 |
| Pistón | Acero inoxidable 316 |
| Sensor | Aluminio 6061-T6 |
| Resorte de primera y segunda etapa | Acero inoxidable 17-7 |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300, aluminio 6061-T6, poliamida |
| Limpieza | CGA 4.1 y ASTM G93 |
| Peso | 3,5 lb/1,6 kg |