Regulador de cambios serie NA4 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 207 bar/3 000 psig |
| Rangos de presión de salida | 0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 y 0-103 bar/0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1 000 y 0-1 500 psig |
| Material del cuerpo | Latón, acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | Teflon® (reguladores), CTFE (válvulas) |
| Diafragma | (Opción de salida 0-5): Acero inoxidable 316 |
| O-rings | (Opción de salida 6-9): Buna–N |
| Manguito de fricción | Interior:Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Latón, acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06 |
| Peso (aproximado) | 4,5 kg / 10 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |