Regulador de etapa única PH 1600 TESCOM™

La serie PH-1600 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única, alto caudal y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI y conforme con BPE, adecuado para caudales de gas biotécnico y aplicaciones farmacéuticas. Este regulador proporciona caudal de gas de hasta 400 SCFM / 11.320 SLPM. Su diafragma de Gylon® garantiza integridad y pureza del gas. Ideal para su uso en vapor limpio para sanitización y presurización del espacio del cabezal del contenedor.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig<br>Valores de presión de salida<br>0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L <br>Diafragma: Gylon®<br>Asiento, válvula: etileno propileno<br>O-rings: etileno propileno<br>Resorte de la válvula: Elgiloy®<br>Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento-20 °F a 300 °F / -28 °C a 148 °C
Tipo y tamaño del puerto1/2, 3/4, 1, 1-1/2<br>Tubo sanitario<br>1/4 HPIC<br><br>El tamaño del puerto 1/2 limita al regulador a Cv = 2,5<br>El tamaño del puerto 3/4 limita al regulador a Cv = 3,5
Capacidad de caudalTamaño del puerto 1/2: Cv = 2,5 <br>Tamaño del puerto 3/4: Cv = 3,5<br>Tamaño del puerto 1 y 1-1 1/2: Cv = 5,0
Tipo de cargaMuelle, domo
Peso7 kg/16 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.