Regulador de etapa única TESCOM™ serie PH1800
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig <br>Rangos de presión de salida: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250 y 300 (carga por domo únicamente) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 y 20,7 (carga por domo únicamente) bar |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L <br>Diafragma: Gylon®<br>Asiento, válvula: etileno propileno<br>O-rings: etileno propileno<br>Resorte de la válvula: Elgiloy®<br>Partes restantes: acero inoxidable 316 |
| Temperatura de operación | -20 °F a 300 °F / -28 °C a 148 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 3/4 sanitario¹<br>1, 1 1/2 sanitario<br>3/4 tubo¹<br>1, 1 1/2 tubo<br>1/4 HPIC<br>¹ El tamaño del puerto limita al regulador a Cv = 6,5 |
| Capacidad de caudal | Cv = 10,0 |
| Tipo de carga | Muelle, domo |
| Peso (aproximado) | 15.9 kg/35 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |