Regulador de etapa única PH2200 TESCOM™

La Serie PH-2200 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI que cumple con BPE adecuado para gases de especialidad, corrosivos y pirofóricos de <5 SCFM / 142 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en gases para rociar, vapor limpio para desinfección, paneles de transferencia y gas de especialidad de bajo caudal.

especificaciones

Presión máxima de entrada10,3 bar/150 psig
Rangos de presión de salidaResorte (perilla): 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 y 0-6,9 bar/0-10, 0-25, 0-50 y 0-100 psig<br>Polarización del resorte y domo: 0-6,9 bar/0-100 psig (consulte el selector de números de parte para obtener más detalles)
Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
Material del asientoTeflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
Manguito de fricciónInterior: Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316
Guía de válvula y diafragmaAcero inoxidable 316
Retén del asientoNitronic 60
Partes restantesAcero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (medios únicamente)Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C <br>Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 3/8 (Tubo únicamente), 1/2
Capacidad de caudalCv = 0,06, 0,15 y 0,24
Tipo de cargaMuelle, derivación de muelle, domo
Peso (aproximado)0,9 kg/2,0 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.