Regulador de etapa única PH2600 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 10,3 bar/150 psig |
| Rangos de presión de salida | Resorte (perilla): 0 -<br>0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar/10, 25, 50, 100, 150 psig<br>Polarización negativa del resorte y domo: 0-6,9 bar/0-100 psi (consulte el selector de números de parte para más detalles) |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L <br>Asiento: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®<br>Guía de válvula, diafragma: acero inoxidable 316<br>Retención del asiento: Nitronic 60 |
| Manguito de fricción | Interior: Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento (medios únicamente) | Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C <br>Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 3/8 (Tubo únicamente), 1/2 |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24 |
| Tipo de carga | Muelle, bias de muelle, domo |
| Peso (aproximado) | 0,9 kg/2,0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |