Regulador de presión compacto para buceo TESCOM™ serie SD-X
especificaciones
| Presión nominal de entrada | 300 bar/4,500 psig |
| Presión máxima de salida | 400 psig/27 bares |
| Material del cuerpo | Aluminio anodizado, latón |
| Material del asiento | PCTFE |
| Material de la junta tórica | Buna, Viton |
| Material del filtro | Bronce |
| Tamaño del filtro | 10 µm |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 pulg. NPT (F), 1/2 pulg. NPT (F) |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,8 |
| Tipo de carga | Resorte |