Regulador industrial de dos etapas serie SG 2 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión máxima de entrada: 4500 psig/310 bar<br>Presión máxima de salida<br>15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable, latón niquelado |
| Material del asiento | PCTFE, poliimida*<br>*Según ASTM D 6456-99 Tipo II Clase 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21) |
| Material de diafragma | Acero inoxidable 316, neopreno |
| Material del filtro | Bronce sinterizado de 10 micrones nominal <br>Acero inoxidable 316 sinterizado de 10 micrones nominal |
| Material del sello | Teflon® o Buna-N |
| Partes restantes | Latón, acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura operativa | Asiento de PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>Asiento de poliimida*: –40 °F a 250 °F/–40 °C a 121 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | Entrada y salida: 1/4 NPTF<br>Accesorios: 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06 |
| Peso | 1,8 kg/4,0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |