Axes de portail Afag série PDL

Bénéficiez d’une commande précise et efficiente du mouvement linéaire grâce aux actionneurs PDL d'Afag. Conçus pour s'intégrer en toute transparence aux systèmes d’automatisation industrielle, ces actionneurs offrent des performances et une fiabilité supérieures. Dotés d'une technologie de pointe, les actionneurs PDL excellent dans la gestion des tâches de déplacement linéaire précis, garantissant une productivité optimale dans diverses applications. Dotés de capacités à haute vitesse et d’une conception compacte, les actionneurs PDL d'Afag permettent un mouvement d'une efficience et d'une précision exceptionnelles. Ils présentent en outre une conception robuste, ce qui leur garantit une grande longévité. Améliorez la commande du mouvement linéaire de votre application d’automatisation grâce aux performances fiables des actionneurs PDL d’Afag.

1 - 10 de 48 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Longueur de course
Vitesse maxi
Force constante
Force de pointe
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50444497

Afag Axes de portail série PDL30 50444497

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444498

Afag Axes de portail série PDL30 50444498

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444499

Afag Axes de portail série PDL30 50444499

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444500

Afag Axes de portail série PDL30 50444500

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444501

Afag Axes de portail série PDL30 50444501

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444502

Afag Axes de portail série PDL30 50444502

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444503

Afag Axes de portail série PDL30 50444503

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444504

Afag Axes de portail série PDL30 50444504

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444505

Afag Axes de portail série PDL30 50444505

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50444506

Afag Axes de portail série PDL30 50444506

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE