Afag Axes de portail série PDL30 50444502

Référence:

AVENTICS-50444502

Portal axis PDL30-0550-D19

Spécifications

TypePDL30-0550-D19
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H550 mm
Poids net11.8 kg
Poids déplacé3.11 kg
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Vitesse maxi3.2 m/s
Force permanente51 N
Force de pointe255 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Inclus dans la fourniture4x douille de centrage Ø 9 x 4
AccessoiresSystème de mesure de déplacement externe PDL30/40, Kit de raccords VS 516, Écrou en T M8, Câble de moteur-M17, Régulateur C11xx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/1000, triphasé
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Console dans le programme de supports, Goulotte de câbles sur demande